??
CAD model selection
K1712.0500
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1712 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, partial extension, load capacity up to 65 kg
Bill of material
K1712.0500
BESTKIPP
Order No.
K1712.0500
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
26 mm
A1
distance
32 mm
A2
distance
224 mm
A3
distance
256 mm
A4
distance
416 mm
A5
distance
448 mm
A6
distance
224 mm
A7
distance
256 mm
A8
distance
25.5 mm
B
width
9.5 mm
H
height
35.34 mm
L
Length
500 mm
TRAGKRAFT
Loading pair
53 kg
TRAGKRAFT1
Loading pair
47 kg
GEW
Approx. weight
0.9200 kg
MONTAGE
Assembly
Montage seitlich
PTYP
Product type
Standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
MONTAGEA
Assembly Instruction
Assembly Instruction
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585380
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions